Schmutzfänger, nicht geschweißt, FA 15

006-0043

Anschlussmaterial: Stahl, Maschenweite [µm]: 150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Produktdetails

Bruttogewicht 1.37 Kilogram
Gewicht netto 1.3 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN 5702422036579

 

Anschlussmaterial Stahl
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 3.83 gal/min
Division 40
Eingesetzt für Produkt EVR 15
EVRA 3
Engesetzt für Produkt Komm. Montage am Ventil
Filterbereich [cm2] 40 cm²
Filterbereich [in2] 6.2 in²
Filtervolumen [cm3] 68 cm³
Filtervolumen [in3] 4.15 in³
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 3.3 m³/h
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Maschenweite [mesh] 100 Mesh
Maschenweite [µm] 150 µm
Max. Prüfdruck [bar] 42 bar
Max. Prüfdruck [psig] 609 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktbeschreibung Schmutzfänger
Produktgruppe Strainers
Produktname Schmutzfänger, nicht geschweißt
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Stehbolzengr. M12 x 188
Teile inkl. Bolzen
Dichtungen
Schrauben
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ FA 15
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality