Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 420 kW

004X1812

TD-FLS 420KW PUMPE-ECL, Isolierhaube

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 150 Kilogram
Gewicht netto 130 Kilogram
EAN 5715162744062

 

Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Außengewinde
Anschlussnennweite TWE G1 3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung G1 1/4"
Anschlussrichtung Primärseite Vertikal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Außengewinde
Anschlussweite HE Rp2"
Application type Fresh water modules
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 900 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] 0.41 bar
Description TD-FLS 420KW PUMPE-ECL, Isolierhaube
Druck Primärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.] 0.3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 7.8 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 7.2 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] 3.4 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat Heizungspumpe Wilo
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe Grundfos
Fernwärmestation Version TD-FLS, 420kW, Pumpe, ECL, Isolierhaube
Gehäusematerial Polyurethan-Hartschaum
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1940 mm
Höhe Paket [mm] 2000 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Durchflusswassererwärmer
Leistung [kW] 420 kW
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite HE DN50
Nennweite TWE DN40
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL310
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 4 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 488 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ TD-FLS
Typ Heizungspumpe STRATOS PARA
Typ TWE-Zirkulationspumpe UPM GEO N
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zirkulation TWE Ja
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality