Trinkwarmwassersystem, TD-CM, TD-CM, 350kW, Durchgangsventil, ECL, Isolierhaube, Wilo, 350.0 kW

004X1768

TD-CM 350KW 2WV-ECL Isolierhaube WI

Produktdetails

Bruttogewicht 150 Kilogram
Gewicht netto 130 Kilogram
EAN 5715162744390

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart TWE Außengewinde
Anschlussnennweite FW 48,3 mm
Anschlussnennweite TWE G1 1/2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung G1 1/4"
Anschlussrichtung Primärseite Vertikal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Außengewinde
Application type DHW storage & charging
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 900 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.3 bar
Description TD-CM 350KW 2WV-ECL Isolierhaube WI
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 16 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 20 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.] 0.3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 6.3 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 6 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] 3.4 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat TWE-Pumpe Wilo
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe Grundfos
Fernwärmestation Version TD-CM, 350kW, Durchgangsventil, ECL, Isolierhaube, Wilo
Gehäusematerial Polyurethan-Hartschaum
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1940 mm
Höhe Paket [mm] 2000 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Speicherwassererwärmer
Leistung [kW] 350 kW
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN40
Nennweite TWE DN32
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL310
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 4 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 488 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ TD-CM
Typ TWE-Pumpe STRATOS PARA Z
Typ TWE-Zirkulationspumpe UPM GEO
Typ WÜ TWE Gelötet
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zirkulation TWE Ja
Zulassung DVGW
CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality