Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 210.0 kW
004X1660
TD-FLS 210KW 2WV-SI-Funktion, ECL, Isolierhaube
Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel
Alternativartikel
TD-FLS 210KW 2WV-SI-Funktion, ECL, Isolierhaube
Bruttogewicht | 150 Kilogram |
Gewicht netto | 130 Kilogram |
EAN | 5715162744871 |
Bruttogewicht | 150 Kilogram |
Gewicht netto | 130 Kilogram |
EAN | 5715162744871 |
Anschlussart FW | geschweißt |
Anschlussart TWE | Außengewinde |
Anschlussnennweite FW | 42,4 mm |
Anschlussnennweite TWE | G1 1/4" |
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | G1 1/4" |
Anschlussrichtung Primärseite | Vertikal |
Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Außengewinde |
Aufbau | stehend |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 150 °C |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 900 mm |
Breite Paket [mm] | 1200 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.3 bar |
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] | 0.26 bar |
Description | TD-FLS 210KW 2WV-SI-Funktion, ECL, Isolierhaube |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 20 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
Druck Zirkulation [bar] [max.] | 0.43 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 3.8 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 3.6 m³/h |
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] | 2.4 m³/h |
Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe | Grundfos |
Fernwärmestation Version | TD-FLS, 210kW, Durchgangsventil, Sicherheitsfunktion, ECL, Isolierhaube |
Gehäusematerial | Polyurethan-Hartschaum |
Herstellername | Danfoss |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1940 mm |
Höhe Paket [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | I |
Kategoriebezeichnung | Durchflusswassererwärmer |
Leistung [kW] | 210 kW |
Lotmaterial WÜ TWE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
Nennweite FW | DN32 |
Nennweite TWE | DN25 |
Nennweite Zirkulationsleitung | DN25 |
Produktgruppe | DHW system |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelart TWE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | ECL310 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1 bar |
Stromstärke [A] [max.] | 4 A |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 488 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
Typ | TD-FLS |
Typ TWE-Zirkulationspumpe | UPM GEO N |
Typ WÜ TWE | Gelötet |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zirkulation TWE | Ja |
Zulassung | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Anschlussart FW | geschweißt |
Anschlussart TWE | Außengewinde |
Anschlussnennweite FW | 42,4 mm |
Anschlussnennweite TWE | G1 1/4" |
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | G1 1/4" |
Anschlussrichtung Primärseite | Vertikal |
Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Außengewinde |
Aufbau | stehend |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 150 °C |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 900 mm |
Breite Paket [mm] | 1200 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.3 bar |
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] | 0.26 bar |
Description | TD-FLS 210KW 2WV-SI-Funktion, ECL, Isolierhaube |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 20 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
Druck Zirkulation [bar] [max.] | 0.43 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 3.8 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 3.6 m³/h |
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] | 2.4 m³/h |
Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe | Grundfos |
Fernwärmestation Version | TD-FLS, 210kW, Durchgangsventil, Sicherheitsfunktion, ECL, Isolierhaube |
Gehäusematerial | Polyurethan-Hartschaum |
Herstellername | Danfoss |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1940 mm |
Höhe Paket [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | I |
Kategoriebezeichnung | Durchflusswassererwärmer |
Leistung [kW] | 210 kW |
Lotmaterial WÜ TWE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
Nennweite FW | DN32 |
Nennweite TWE | DN25 |
Nennweite Zirkulationsleitung | DN25 |
Produktgruppe | DHW system |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelart TWE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | ECL310 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1 bar |
Stromstärke [A] [max.] | 4 A |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 488 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
Typ | TD-FLS |
Typ TWE-Zirkulationspumpe | UPM GEO N |
Typ WÜ TWE | Gelötet |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zirkulation TWE | Ja |
Zulassung | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |