Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 245 kW

004X1541

TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL

Produktdetails

Bruttogewicht 60 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
Volume 0.885 Cubic meter
EAN 5715162745434

 

Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite TWE G1 1/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung G1"
Anschlussrichtung Primärseite Vertikal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE Rp1 1/4"
Application type Fresh water modules
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 700 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.] 0.38 bar
Description TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
Druck Primärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.] 0.6 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 4.47 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 4.2 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] 3 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe Grundfos
Fernwärmestation Version TD-FLS, 245kW, pump, ECL
Gehäusematerial EPP
Gehäuseoption Ja
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1077 mm
Höhe Paket [mm] 500 mm
Kabel-Isoliermaterial EPP Foam
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Leistung [kW] 245 kW
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite HE DN32
Nennweite TWE DN32
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 2 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 298 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ TD-FLS
Typ Heizungspumpe UPM GEO
Typ TWE-Zirkulationspumpe UPM GEO N
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zirkulation TWE Ja
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality