VX Solo HWS OP, ECL310 ohne Applikationsschlüssel, Typ 2, Name Heizungsregler: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8653

Typ: VX Solo HWS OP, ECL310 ohne Applikationsschlüssel, Typ 2, 16 bar, 110 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
EAN 5702428524247

 

Anmerkungen Indir. HE, without pump
Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 500 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 440 mm
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Typ 2 mit Isolierung 30KW
Differenzdruckregler Integriert
Dämmstoff Rohr Wärmedämmung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Heizkreis-Regelung ECL 310 / AVQM / AMV
Heizleistung [kW] 30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 760 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 760 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Leistung [kW] 30 kW
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Name Heizungsregler ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 1
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 2
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 250 mm
Tiefe Paket [mm] 620 mm
TWW-Speicherkreis – Regelung No control
Typ VX Solo HWS OP, ECL310 without key
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
Typ TWE-Pumpe UPM3
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Abdeckhaube
Rohrisolierung
Sicherheitsventil

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality