VX Solo II HWS (ECL 310/A347.1c), Typ 1, Name Heizungsregler: ECL210, Reglertyp TWE: ECL210

004U8317

Typ: VX Solo II HWS (ECL 310/A347.1c), Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL210

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
EAN 5715162510605

 

Anmerkungen Indir. HE w. sec. Cyl. Conn. ECL210/A247 w. 2xsafety function and pipe insul.
Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 510 mm
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VX Solo II HWS Typ 1 für FBH mit Sicherheitsthermostat, Stellantrieb und Rohrisolierung
Dämmstoff Rohr Wärmedämmung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Heizkreis-Regelung Motorized control valve
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Leistung [kW] 20 kW
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Name Heizungsregler ECL210
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 1
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL210
Station -Typ Typ 1
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 365 mm
Tiefe Paket [mm] 620 mm
Typ VX Solo II HWS, 1 HE circ., mix. loop, sec. conn. f/cyl.
Typ Heizungspumpe Alpha2L
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ TWE-Pumpe UPM3
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Abdeckhaube
Rohrisolierung
Sicherheitsfunktion

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality