Trinkwarmwassersystem, TD-S, 80.0 kW, 750 L
004U1811
THERMODUAL-S 750-80
Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel
Alternativartikel
THERMODUAL-S 750-80
Bruttogewicht | 142 Kilogram |
Gewicht netto | 142 Kilogram |
EAN | 5715162747841 |
Bruttogewicht | 142 Kilogram |
Gewicht netto | 142 Kilogram |
EAN | 5715162747841 |
Anschlussart FW | geschweißt |
Anschlussart HE | geschweißt |
Anschlussart TWE | Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 26,9 mm |
Anschlussnennweite TWE | Rp2" |
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | Rp1" |
Anschlussrichtung Primärseite | Horizontal |
Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
Anschlussweite HE | 26,9 mm |
Aufbau | stehend |
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] | 70 °C |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 150 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 1050 mm |
Breite Paket 2 [mm] | 1200 mm |
Breite Paket [mm] | 1000 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.11 bar |
Description | THERMODUAL-S 750-80 |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.52 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 1.37 m³/h |
Dämmstoff | EPS mit laminiertem Vlies |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
Herstellername | Danfoss |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 2045 mm |
Höhe Paket 2 [mm] | 500 mm |
Höhe Paket [mm] | 2195 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
Kategoriebezeichnung | Speicherwassererwärmer |
Leistung [kW] | 80 kW |
Lotmaterial WÜ TWE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
Nennweite FW | DN20 |
Nennweite HE | DN20 |
Nennweite TWE | DN50 |
Nennweite Zirkulationsleitung | DN25 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 45 |
Produktgruppe | DHW system |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1 bar |
Stromstärke [A] [max.] | 0.2 A |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 1165 mm |
Tiefe Paket 2 [mm] | 800 mm |
Tiefe Paket [mm] | 1000 mm |
Typ | TD-S |
Typ TWE-Pumpe | UPM2K |
Typ WÜ TWE | Gelötet |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warmwasserspeichervolumen [l] | 750 L |
Werkstoff Speicher | 14571 |
Zulassung |
DVGW CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Anschlussart FW | geschweißt |
Anschlussart HE | geschweißt |
Anschlussart TWE | Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 26,9 mm |
Anschlussnennweite TWE | Rp2" |
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | Rp1" |
Anschlussrichtung Primärseite | Horizontal |
Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
Anschlussweite HE | 26,9 mm |
Aufbau | stehend |
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] | 70 °C |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 150 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 1050 mm |
Breite Paket 2 [mm] | 1200 mm |
Breite Paket [mm] | 1000 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.11 bar |
Description | THERMODUAL-S 750-80 |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.52 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 1.37 m³/h |
Dämmstoff | EPS mit laminiertem Vlies |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
Herstellername | Danfoss |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 2045 mm |
Höhe Paket 2 [mm] | 500 mm |
Höhe Paket [mm] | 2195 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
Kategoriebezeichnung | Speicherwassererwärmer |
Leistung [kW] | 80 kW |
Lotmaterial WÜ TWE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
Nennweite FW | DN20 |
Nennweite HE | DN20 |
Nennweite TWE | DN50 |
Nennweite Zirkulationsleitung | DN25 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 45 |
Produktgruppe | DHW system |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1 bar |
Stromstärke [A] [max.] | 0.2 A |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 1165 mm |
Tiefe Paket 2 [mm] | 800 mm |
Tiefe Paket [mm] | 1000 mm |
Typ | TD-S |
Typ TWE-Pumpe | UPM2K |
Typ WÜ TWE | Gelötet |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warmwasserspeichervolumen [l] | 750 L |
Werkstoff Speicher | 14571 |
Zulassung |
DVGW CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |