Zubehör Unterstation

004U1688

ECL SET PRE-ASSEMBLED APPL.318.1a/b

Produktdetails

Bruttogewicht 10 Kilogram
Gewicht netto 5 Kilogram
EAN 5715162748183

 

Application type District heating
Betriebstemperatur [°C] [max.] 55 °C
CE evaluated Yes
Description ECL SET PRE-ASSEMBLED APPL.318.1a/b
Herstellername Danfoss
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoriebezeichnung Programable Thermostat
Produktgruppe Accessories substations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stromstärke [A] [max.] 6.3 A
Typ Accessories substations
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality