Zubehör Trinkwarmwasser, Primärmodul, für TD-/LM-S UPM (KIT)

004U1627

2.93 m³/h, DN25

Produktdetails

Bruttogewicht 50 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
EAN 5715162748220

 

Anschlussart HE geschweißt
Anschlussrichtung Primärseite alle
Anschlussweite HE 26,9/33,5 mm
Application type DHW storage & charging
Aufbau lose
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 75 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 316 mm
Breite Paket [mm] 376 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description für TD-/LM-S UPM (KIT)
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 0 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 2.93 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 180 mm
Höhe Paket [mm] 198 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Verteiler- und Rohrsätze
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN25
Nennweite HE DN20/DN25
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stromstärke [A] [max.] 0 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 170 mm
Tiefe Paket [mm] 376 mm
Typ Primary module
Typ Heizungspumpe UPM GEO
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality