Zubehör Trinkwarmwasser, Primärmodul, V04 für TD-/LM-S

004U1514

1.95 m³/h, DN20

Produktdetails

Bruttogewicht 50 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
EAN 5715162699454

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE geschweißt
Anschlussnennweite FW 26,9 mm
Anschlussrichtung Primärseite alle
Anschlussweite HE 26,9 mm
Application type DHW storage & charging
Aufbau lose
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 75 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 153 mm
Breite Paket [mm] 376 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.17 bar
Description V04 für TD-/LM-S
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 1.95 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 240 mm
Höhe Paket [mm] 198 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Verteiler- und Rohrsätze
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nennweite FW DN20
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stromstärke [A] [max.] 0 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 99 mm
Tiefe Paket [mm] 376 mm
Typ Primary module
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality