Microchannel-Wärmeübertrager, XB12L-1, Plattenanzahl: 10

004H7525

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 2.541 Kilogram
Gewicht netto 2.36 Kilogram
Volume 5.135 Liter
EAN 5702425108617

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 234 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 234 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 25 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 25 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 25 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 25 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 5/4
Connection size 2 5/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 118 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 289 mm
Herstellername Danfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 63 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie I
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te XB12L-1-10_2Cu_25_S1_7G5/4
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 10
Plattenkonstruktion L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ XB12L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 234 mm
Volume per channel 1 [l] 0.045 L
Volume per channel 2 [l] 0.045 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality