Stationen, DSP1 MAXI, Name Heizungsregler: ECL 310

004F4832

DSP1 MAXI-PD-22 LT I300

Produktdetails

Bruttogewicht 147 Kilogram
Gewicht netto 147 Kilogram
EAN 5715162746721

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE Flansch
Anschlussnennweite FW 48,3 mm
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlussweite HE DN65
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 1
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 1
Application type Indirect Heating
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 750 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 750 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.63 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.] 0.22 bar
Description DSP1 MAXI-PD-22 LT I300
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 16 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 8.2 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 15.8 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
Fernwärmestation Version 22 LT I300
Gehäusematerial Blech
Gehäuseoption Ja
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1670 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1670 mm
Höhe Paket [mm] 1900 mm
Kategoriebezeichnung Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL 310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN40
Nennweite HE DN65
Passstück Passstück Rücklauf Primärseite
Produktgruppe Substations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm] 1150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 1150 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ DSP1 MAXI
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Wärmezähler Fühlertyp Muffe 1/2 Zoll
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality