Microchannel-Wärmeübertrager, XB37M-1, Plattenanzahl: 26

004B1693

25 bar, Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 6.812 Kilogram
Gewicht netto 6.5 Kilogram
Volume 11.598 Liter
EAN 5702421663905

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 119 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 525 mm
Herstellername Danfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 72 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie I
Material Description (Short Te XB37M-1-26_2Cu_25_S1_7G1_L50
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 26
Plattenkonstruktion M
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss DIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Typ XB37M-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.085 L
Volume per channel 2 [l] 0.085 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality