Microchannel-Wärmeübertrager, XB37L-1, Plattenanzahl: 50

004B1682

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Detalhes do produto

Peso bruto 10.446 Kilogram
Peso líquido 10.36 Kilogram
Volume 17.546 Liter
EAN 5702421663790

 

Categoria I
China RoHS compliance Yes
Comprimento da conexão lado 1 [mm] 50 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm] 50 mm
Con. padrão DIN ISO 228/1
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Heat exchangers
Horizontal center porthole[mm] 72 mm
In scope of WEEE No
Material da placa 1.4404
Material de soldagem COBRE
Material Description (Short Te XB37L-1-50_2CU_25_S1_7G1_L50
Max working pressure 1 [bar] 25 bar
Max working pressure 2 [bar] 25 bar
No. de placas 50
Nome do produto Micro Plate heat exchanger
Number of passes 1
Padrão da placa L
Plate material no. 1.4404
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo XB37L-1
Total height without feet [mm] 525 mm
Total width [mm] 119 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.115 L
Volume per channel 2 [l] 0.115 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality