Microchannel-Wärmeübertrager, XB06H+-1, Plattenanzahl: 7

004B1222

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 5.193 Kilogram
Gewicht netto 4.79 Kilogram
Volume 5.72 Liter
EAN 5702425141256

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 270 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 270 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 20 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 95 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 320 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie Art. 4, par. 3
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te XB06H+-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 70
Plattenkonstruktion H+
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ XB06H+-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality