Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB04-1, Plattenanzahl: 1

004B1012

16 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 1.76 Kilogram
Gewicht netto 1.373 Kilogram
Volume 5.628 Liter
EAN 5706560368943

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 248 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 248 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 20 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 16 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 93 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 296 mm
Herstellername DANFOSS A/S
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie Art. 4, par. 3
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te XB04-1 10 G 3/4Ax20mm
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 10
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss DIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Typ XB04-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality