NovoCon L, DN 125-150, Antriebsstange ausfahrend

003Z8562

NovoCon L, Digitaler Stellantrieb für AB-QM DN 125-150, mit Sicherheitsfunktion Ventil öffnend (SU)

Produktdetails

Bruttogewicht 9.6 Kilogram
Gewicht netto 9.598 Kilogram
Volume 18.081 Liter
EAN 5714279426069

 

China RoHS compliance Out of scope
Description NovoCon L, Digitaler Stellantrieb für AB-QM DN 125-150, mit Sicherheitsfunktion Ventil öffnend (SU)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Nein
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 125-150
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelcharakteristik Linear / Gleichprozentig
Sicherheitsfunktion Antriebsstange ausfahrend
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellsignal 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Typ NovoCon L
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality