NovoCon M, Digitaler Stellantrieb für AB-QM NovoCon DN 40-100

003Z8540

NovoCon M, Digitaler Stellantrieb für AB-QM NovoCon DN 40-100

Produktdetails

Bruttogewicht 0.7 Kilogram
Gewicht netto 0.7 Kilogram
Volume 3.256 Liter
EAN 5714279038613

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon M, Digitaler Stellantrieb für AB-QM NovoCon DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hub [mm] 20 mm
IP-Schutzklasse IP54 (IP40 bei umgekehrtem Einbau)
Kabel inklusive Nein
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 40-100
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellsignal 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Typ NovoCon M
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality