ChangeOver6 Stellantriebe, für NovoCon, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 1.5 m

003Z8522

NovoCon ChangeOver6 Flexible Stellantrieb, mit freien Adern, für CO6 Ventil, zur Kombination mit NovoCon S

Produktdetails

Bruttogewicht 0.726 Kilogram
Gewicht netto 0.65 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5702428966801

 

China RoHS compliance Out of scope
Description NovoCon ChangeOver6 Flexible Stellantrieb, mit freien Adern, für CO6 Ventil, zur Kombination mit NovoCon S
Drehmoment [Nm] 10 N-m
IP-Schutzklasse IP53
Kabellänge [m] 1.5 m
Produktetikett Yes
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellsignal 2-Punkt
Typ ChangeOver6 actuators
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Verwendung für NovoCon

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality