ChangeOver6 Stellantriebe, für NovoCon, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 1 m

003Z8520

NovoCon ChangeOver6 Stellantrieb, mit Steckanschluss, für CO6 Ventil, zur Kombination mit NovoCon S

Produktdetails

Bruttogewicht 0.68 Kilogram
Gewicht netto 0.65 Kilogram
Volume 2.048 Liter
EAN 5702428964630

 

China RoHS compliance Out of scope
Description NovoCon ChangeOver6 Stellantrieb, mit Steckanschluss, für CO6 Ventil, zur Kombination mit NovoCon S
Drehmoment [Nm] 10 N-m
IP-Schutzklasse IP53
Kabellänge [m] 1 m
Produktetikett Yes
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellsignal 2-Punkt
Typ ChangeOver6 actuators
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Verwendung für NovoCon

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality