AB-QM, DN 15, Hoher Durchfluss, Ohne Prüfnippel, Außengewinde

003Z8222

AB-QM DN 15 HF, ohne Prüfnippel, Außengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.534 Kilogram
Gewicht netto 0.477 Kilogram
Volume 0.992 Liter
EAN 5714279039474

 

Anschlusstypen Außengewinde
Ausführung AB-QM 4.0
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 15 HF, ohne Prüfnippel, Außengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 25 KPa
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 1.2 m³/h
Durchflusstyp Hoher Durchfluss
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 4 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 32 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Ohne Prüfnippel
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. fb63c3a7-dbac-4831-b870-b8f132e473e4
SCIP-Dossier Produktname AB-QM DN 15 HF w/o TP. Ext.
Stellantriebsanschluss M30 x 1.5
Typ AB-QM
Ventilgröße DN 15
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality