ASV-PV 4G, DN 15, 20 kPa - 60 kPa, Innengewinde, Ohne Isolierung

003Z5541

ASV-PV DN 15, 20-60 kPa, Innengewinde, ohne Wärmedämmung, automatisches Ausgleichsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.896 Kilogram
Gewicht netto 0.681 Kilogram
Volume 2.372 Liter
EAN 5710104086200

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 15, 20-60 kPa, Innengewinde, ohne Wärmedämmung, automatisches Ausgleichsventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 250 KPa
Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa] 60 KPa
Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] 20 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Rücklaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Isolierung Ohne Isolierung
Kvs-Werte [m³/h] 1.6 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-Dossier Produktname "ASV-PV DN 15 - 50"
Steuerleitung, Länge [m] 1.5 m
Typ ASV-PV 4G
Ventilgröße DN 15
Werkseinstellung [kPa] 30 KPa
Werkstoff Ventilgehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality