ASV-BD, DN 20, Innengewinde

003Z4042

ASV-BD DN 20, Innengewinde, Absperrventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.88 Kilogram
Gewicht netto 0.876 Kilogram
Volume 2.235 Liter
EAN 5702420114644

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-BD DN 20, Innengewinde, Absperrventil
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] 10 KPa
Druckstufe PN 20
Einbaulage Vorlaufleitung
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Optional als Zubehör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 6 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP-Dossier Produktname "ASV-BD"
Typ ASV-BD
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 20
Volumenstrombegrenzer Ja
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality