LENO MSV-S, DN 32, Innengewinde

003Z4014

MSV-S DN 32, Innengewinde, Partnerventil

Produktdetails

Bruttogewicht 1.272 Kilogram
Gewicht netto 1.202 Kilogram
Volume 3.357 Liter
EAN 5702420092034

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
Anschlüsse Rp 1¼
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 32, Innengewinde, Partnerventil
Druckstufe PN 20
Einstellskala Nein
Entleerungsfunktion Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 18 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Manual balancing
Prüfnippel Ohne Prüfnippel
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-Dossier Produktname MSV-S DN15-DN50
Typ LENO MSV-S
Ventilgröße DN 32
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality