LENO MSV-BD, DN 40, Innengewinde

003Z4005

MSV-BD DN 40, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil

Produktdetails

Bruttogewicht 1.904 Kilogram
Gewicht netto 1.75 Kilogram
Volume 2.206 Liter
EAN 5702420084862

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
Anschlüsse Rp 1½
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 40, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 2.5 bar
Druckstufe PN 20
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 26 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Manual balancing
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP-Dossier Produktname MSV-BD DN15-DN50 (2)
Typ LENO MSV-BD
Ventilgröße DN 40
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality