CCR2+

003Z3851

Regler CCR2+, Desinfektionsprozessregelung und Temperaturerfassung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.442 Kilogram
Gewicht netto 0.3 Kilogram
Volume 2.053 Liter
EAN 5702428512718

 

Datenkommunikationsprotokoll(e) Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
Description Regler CCR2+, Desinfektionsprozessregelung und Temperaturerfassung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP20
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] 10 W
Montage DIN-Schiene, 35 mm
Produktetikett Yes
Produktgruppe Hot water balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Typ CCR2+
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality