ChangeOver6 Stellantriebe, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 1.5 m

003Z3152

ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m

Produktdetails

Bruttogewicht 0.705 Kilogram
Gewicht netto 0.65 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5702424608446

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m
Drehmoment [Nm] 10 N-m
IP-Schutzklasse IP53
Kabellänge [m] 1.5 m
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Stellsignal 2-Punkt
Typ ChangeOver6 actuators
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality