ChangeOver6 Ventil, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, 6-Wege-Motorumschaltventil

Produktdetails

Bruttogewicht 1.166 Kilogram
Gewicht netto 1.15 Kilogram
Volume 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

Absperrdruck, [max.] [kPa] 800 KPa
Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 15, 6-Wege-Motorumschaltventil
Druckstufe PN 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Für Ventilgröße DN15
Kvs-Werte [m³/h] 2.4 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIP-Dossier Produktname 003Z3150
Stellantriebsanschluss Schnellanschluss
Typ ChangeOver6 valve
UK RoHS compliance Out of scope
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality