TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, thermostatisches Mischventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.498 Kilogram
Gewicht netto 0.498 Kilogram
Volume 0.51 Liter
EAN 5702425101717

 

Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TVM-W DN 25, thermostatisches Mischventil
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 5 bar
Druckstufe PN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kvs-Wert mit Rückschlagventil [m3/h] 3.3 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Hot water balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rückschlagventil integriert Ja
SCIP-Dossier Nr. 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP-Dossier Produktname "003Z3146"
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 35 °C
Typ TVM-W
Ventilgröße DN 25
Werkseinstellung [°C] 50 °C
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing + Anti-Kalk-Behandlung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality