AB-QM Flexo, DN 20, Mit Prüfnippeln

003Z1633

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 wo strainer

Produktdetails

Bruttogewicht 2.1 Kilogram
Gewicht netto 1.6 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604783

 

Anschlusstypen Innengewinde
Ausführung Left-hand
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 wo strainer
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 1.1 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
Typ AB-QM Flexo
Ventilgröße DN 20

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality