AB-QM Flexo, DN 20, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln

003Z1624

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer

Produktdetails

Bruttogewicht 2.23 Kilogram
Gewicht netto 1.73 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702424604691

 

Anschlusstypen Innengewinde
Ausführung Left-hand
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 1.9 m³/h
Durchflusstyp Hoher Durchfluss
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
Typ AB-QM Flexo
Ventilgröße DN 20

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality