AB-QM Flexo, DN 15, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln

003Z1622

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 HF w. strainer

Produktdetails

Bruttogewicht 1.94 Kilogram
Gewicht netto 1.46 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702424604677

 

Anschlusstypen Innengewinde
Ausführung Left-hand
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 HF w. strainer
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 1.2 m³/h
Durchflusstyp Hoher Durchfluss
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
Typ AB-QM Flexo
Ventilgröße DN 15

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality