MTCV, Ausführung: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, Ausführung B, multifunktionales thermostatisches Zirkulationsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.676 Kilogram
Gewicht netto 0.676 Kilogram
Volume 0.504 Liter
EAN 5710104067858

 

Anschlusstypen Innengewinde
Ausführung B
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, Ausführung B, multifunktionales thermostatisches Zirkulationsventil
Desinfektionsfunktion Ja
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 100 KPa
Druckstufe PN 10
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs-Werte [m³/h] 1.8 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Produktgruppe Hot water balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 35 °C
Typ MTCV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 20
Werkseinstellung [°C] 50 °C
Werkstoff Ventilgehäuse Rg5

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality