AB-PM, DN 40, Außengewinde

003Z1435

AB-PM DN 40, automatisches Kombi-Ausgleichsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 7.905 Kilogram
Gewicht netto 6.834 Kilogram
Volume 18.073 Liter
EAN 5710104095493

 

Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 40, automatisches Kombi-Ausgleichsventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 400 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 42 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Rücklaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Automatic balancing
Qnom Werkseinstellung (Δpr 25 kPa) 5000 L/h
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellantriebsanschluss Danfoss, Standard
Steuerleitung, Länge [m] 2.5 m
Typ AB-PM
Ventilgröße DN 40
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality