MSV-F2, DN 150, PN 25, Flansch

003Z1075

MSV-F2 DN 150 mit Prüfnippeln PN25, manuelles Strangregulierventil

Produktdetails

Bruttogewicht 55.5 Kilogram
Gewicht netto 55.5 Kilogram
Volume 101.061 Liter
EAN 5702421551523

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Flansch
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 150 mit Prüfnippeln PN25, manuelles Strangregulierventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 200 KPa
Druckstufe PN 25
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 400.8 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Manual balancing
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP-Dossier Produktname MSV-F2 DN65-DN150
Typ MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 150
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-15)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality