MSV-F2, DN 65, PN 16, Flansch

003Z1062

MSV-F2 DN 65 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil

Produktdetails

Bruttogewicht 16.668 Kilogram
Gewicht netto 14.8 Kilogram
Volume 37.544 Liter
EAN 5702421551394

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Flansch
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 65 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 150 KPa
Druckstufe PN 16
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 93.4 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Manual balancing
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-Dossier Produktname MSV-F2 MNF DN15-300
Typ MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 65
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality