AB-QM, DN 50, Mit Prüfnippeln, Flansch
003Z0772
AB-QM DN 50, flange, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM DN 50, flange, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Bruttogewicht | 14.429 Kilogram |
Gewicht netto | 14.429 Kilogram |
Volume | 26.754 Liter |
EAN | 5710104034072 |
Bruttogewicht | 14.429 Kilogram |
Gewicht netto | 14.429 Kilogram |
Volume | 26.754 Liter |
EAN | 5710104034072 |
Anschlusstypen | Flansch |
Ausführung | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 50, flange, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 12.5 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 30 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stellantriebsanschluss | Danfoss, Standard |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 50 |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss (EN-GJL-250) |
Anschlusstypen | Flansch |
Ausführung | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 50, flange, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 12.5 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 30 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stellantriebsanschluss | Danfoss, Standard |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 50 |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss (EN-GJL-250) |