AB-QM, DN 250, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Flansch

003Z0718

AB-QM DN 250 HF, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil

Produktdetails

Bruttogewicht 378 Kilogram
Gewicht netto 378 Kilogram
Volume 844.8 Liter
EAN 5702425082146

 

Anschlusstypen Flansch
Ausführung AB-QM
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 250 HF, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Druckstufe PN 16
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 370 m³/h
Durchflusstyp Hoher Durchfluss
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 30 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 60 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae
SCIP-Dossier Produktname AB-QM DN250
Stellantriebsanschluss Danfoss, Standard
Typ AB-QM
Ventilgröße DN 250
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality