AB-QM, DN 200, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Flansch

003Z0717

AB-QM DN 200 HF, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil

Produktdetails

Bruttogewicht 253.6 Kilogram
Gewicht netto 253 Kilogram
Volume 648 Liter
EAN 5702425082139

 

Anschlusstypen Flansch
Ausführung AB-QM
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 200 HF, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Druckstufe PN 16
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 270 m³/h
Durchflusstyp Hoher Durchfluss
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 30 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 60 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
SCIP-Dossier Produktname AB-QM DN 125 - 250
Stellantriebsanschluss Danfoss, Standard
Typ AB-QM
Ventilgröße DN 200
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality