Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, FJVA 15, G, 1/2
003N8247
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler
Bruttogewicht | 1.34 Kg |
Gewicht netto | 1.185 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702423079308 |
Bruttogewicht | 1.34 Kg |
Gewicht netto | 1.185 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702423079308 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/2 |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 3/5 in |
Bypass (Ø) [in] | 7/128 in |
Bypass (Ø) [mm] | 1.5 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-Wert [gal/min] | 2.2 gal/min |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 1.9 m³/h |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Media | Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Product Name Description | Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
Produktgruppe | Water regulating valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 77 °F |
Typ | FJVA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/2 |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 3/5 in |
Bypass (Ø) [in] | 7/128 in |
Bypass (Ø) [mm] | 1.5 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-Wert [gal/min] | 2.2 gal/min |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 1.9 m³/h |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Media | Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Product Name Description | Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
Produktgruppe | Water regulating valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 77 °F |
Typ | FJVA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |