Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, FJVA 20, G, 3/4

003N8244

Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Produktdetails

Bruttogewicht 1.39 Kilogram
Gewicht netto 1.18 Kilogram
Volume 4.021 Liter
EAN 5702423028931

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/4
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 4/5 in
Bypass (Ø) [in] 5/64 in
Bypass (Ø) [mm] 2 mm
China RoHS compliance Yes
Cv-Wert [gal/min] 3.9 gal/min
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 3.4 m³/h
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 86 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Typ FJVA 20
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality