Alternatives Medium |
Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße |
Rp 3/4 |
Anschlusstypen |
Innengewinde |
Anzahl der Anschlüsse |
2 |
Description |
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rf Rücklauf |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] |
10 bar |
Durchmesser [mm] |
20 mm |
Durchmesser Temperaturfühler [mm] |
9.5 mm |
Einbauort |
Rücklauf |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funktion |
Temperaturregler |
Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer |
Nein |
Funktion VSP – P |
Nein |
Funktion VSP – Q |
Nein |
Funktion VSP – T |
Ja |
Fühleranschluss |
M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999 |
Fühlertemperatur [°C] [max.] |
90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillarrohrlänge [m] |
2 m |
Kavitationswert-z |
0.4 |
Kvs-Werte [m³/h] |
3.4 m³/h |
Länge Temperaturfühler [mm] |
180 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] |
130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] |
2 °C |
Nenndruck [bar] |
16 bar |
pH-Wert Medium [max.] |
10 |
pH-Wert Medium [min.] |
7 |
PN Alternative VSP |
10 |
Produktgruppe |
Temperature controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. |
a237bc0a-4850-429b-a102-977e43f250c9 |
SCIP-Dossier Produktname |
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp return |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 7/1 |
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] |
60 °C |
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] |
20 °C |
Temperaturfühler Montage |
Fühlerwärmer |
Temperaturregelung |
Ja |
Transporttemperatur [°C] [max.] |
50 °C |
Transporttemperatur [°C] [min.] |
-20 °C |
Typ |
AVTB (fast) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
70 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
Ventilkennlinie |
Linear |
Volumenstromregler |
Nein |
Werkstoff Impulsleitung |
Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
Werkstoff Temperaturfühler |
Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
Werkstoff Ventildichtung |
NBR / Messing ohne 2,0402 |
Werkstoff Ventilgehäuse |
Messing (CuZn40Pb2), W.Nr. 2.0402 |
Werkstoff Ventilkegel |
Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
Werkstoff Ventilsitz |
Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 |
Zeitkonstante [sec] |
3 " |
Zeitkonstante schließen [sec] |
3 " |
Zeitkonstante öffnen [sec] |
3 " |
Zulassungsstandard |
ETA VA 1.54/18952 |
Zulässiges Medium |
District heating/cooling circulation water |