Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, FJVA 25, G, 1

003N8216

Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Produktdetails

Bruttogewicht 1.518 Kilogram
Gewicht netto 1.33 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423035779

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1 in
Bypass (Ø) [in] 13/128 in
Bypass (Ø) [mm] 2.5 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 6.4 gal/min
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Kv-Wert [m³/h] 5.5 m³/h
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-Dossier Produktname AVTA FJVA
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 25 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 77 °F
Typ FJVA 25
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality