AVTB (schnell), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Außengewinde

003N5115

AVTB-PN16 20/3,4 20-60 2m außengew. G Rücklauf

Produktdetails

Bruttogewicht 1.552 Kilogram
Gewicht netto 1.474 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702421100509

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description AVTB-PN16 20/3,4 20-60 2m außengew. G Rücklauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 20 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
Einbauort Rücklauf
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Temperaturregler
Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer Nein
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Ja
Fühleranschluss M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Kapillarrohrlänge [m] 2 m
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 3.4 m³/h
Länge Temperaturfühler [mm] 180 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 20 °C
Temperaturfühler Montage Fühlerwärmer
Temperaturregelung Ja
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVTB (fast)
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Ventilgröße DN 20
Ventilkennlinie Linear
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Ventildichtung DZR-Messing (BS 2872/CZ132)
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (BS 2872/CZ132)
Werkstoff Ventilkegel Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zeitkonstante [sec] 3 "
Zeitkonstante schließen [sec] 3 "
Zeitkonstante öffnen [sec] 3 "
Zulassungsstandard ETA VA 1.54/18952
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality