FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, Innengewinde

003N2250

FJV PN16 15/1,9 20-60 int Rf Rücklauf

Produktdetails

Bruttogewicht 1.372 Kilogram
Gewicht netto 1.294 Kilogram
Volume 4.144 Liter
EAN 5702421100141

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description FJV PN16 15/1,9 20-60 int Rf Rücklauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Rücklauf
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temperaturbegrenzer
Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer Ja
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Ja
Kapillarrohrlänge [m] 2 m
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 1.9 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ISO 7/1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 20 °C
Temperaturregelung Nein
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ FJV
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Linear
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Ventildichtung NBR / Messing ohne 2,0402
Werkstoff Ventilgehäuse Messing (CuZn40Pb2), W.Nr. 2.0402
Werkstoff Ventilkegel Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zulassungsstandard ETA VA 1.54/18952
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality