Zubehör Wasserventile, Tauchr. Ø9,5x160, Ø9,5x190 Rp1/2" 1.4301

003N0196

Tauchr. Ø9,5x160, Ø9,5x190 Rp1/2" 1.4301, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 6

Produktdetails

Bruttogewicht 0.094 Kilogram
Gewicht netto 0.093 Kilogram
Volume 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

Anschluss Innen/Außen Extern
Anschlussgröße [in] 1/2
Anschlusstyp R
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt AVTA
AVTB
EU RoHS compliance Out of scope
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Material Spezifikation Edelstahl
Menge je Verpackungseinheit 60 pc
Produktgruppe Water valves accessories
Produktname Tauchhülse
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Standardmäßiger Anschluss ISO 7-1
Tauchhülsenlänge [in] 7 5/32 in
Tauchhülsenlänge min. [mm] 182 mm
Typ Accessory
Typenbezeichnung Tauchhülse
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality