Zubehör Wasserventile, Kapillarrohr-Stopfbuchse

003N0157

Typ: Zubehör, Kapillarrohr-Stopfbuchse, Kapillarrohranschluss Größe [in]: 1/2-14, Kapillarrohranschluss Typ: NPT, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 200

Produktdetails

Bruttogewicht 0.055 Kilogram
Gewicht netto 0.048 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423018123

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt AVTA
AVTB
EU RoHS compliance Out of scope
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Kapillarrohranschluss Größe [in] 1/2-14
Kapillarrohranschluss intern/extern Extern
Kapillarrohranschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Kapillarrohranschluss Typ NPT
Menge je Verpackungseinheit 200 pc
Produktgruppe Water valves accessories
Produktname Kapillarrohr-Stopfbuchse
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Accessory
Typenbezeichnung Kapillarrohr-Stopfbuchse
Verpackungseinheit Multi-Pack

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality