AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

AVTB Thermost. Stellantrieb 20–60, 2m, 9,5 x 180mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.428 Kilogram
Gewicht netto 0.409 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702421100066

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB Thermost. Stellantrieb 20–60, 2m, 9,5 x 180mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Kapillarrohrlänge [m] 2 m
Länge Temperaturfühler [mm] 180 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 20 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVTB
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 3 "

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality