Zubehör Wasserventile, TAUCHROHR AVTA Messing - für UNIV NPT

003N0051

TAUCHROHR AVTA Messing - für UNIV NPT, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 72

Produktdetails

Bruttogewicht 0.21 Kilogram
Gewicht netto 0.198 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702423008070

 

Anschluss Innen/Außen Extern
Anschlussgröße [in] 3/4 - 14
Anschlusstyp NPT
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt AVTA
AVTB
EU RoHS compliance Out of scope
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Material Spezifikation Messing
Menge je Verpackungseinheit 72 pc
Produktgruppe Water valves accessories
Produktname Tauchhülse
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20.1
Tauchhülsenlänge [in] 8 11/16 in
Tauchhülsenlänge min. [mm] 220 mm
Typ Accessory
Typenbezeichnung Tauchhülse
Verpackungseinheit Multi-Pack

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality